Publicar produtos
Fontana Creteil 22" Matte Black Finish Hot and Cold Bathroom Multi Function Shower Set
Fontana Creteil 22" Matte Black Finish Hot and Cold Bathroom Multi Function Shower Set

    Fontana Creteil 22" Matte Black Finish Hot and Cold Bathroom Multi Function Shower Set

    Traduzido por Google,
    O conjunto de chuveiro multifuncional para banheiro quente e frio Fontana Creteil de 22" com acabamento preto fosco é perfeito para complementar a casa moderna de hoje. Construído com materiais premium e com acabamento elegante. proporcionar-lhe um duche confortável e evitar entupimentos. Poderá ainda ter mais tempo para desfrutar do seu duche. Fácil de instalar e sem fugas. O design foi inspirado nos FontanaShowers. Certifique-se, quando se trata de um novo conjunto de duche para casa de banho, FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e os estilos que você procura.
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15049
      Installation Method: Wall Mount
      Style: Contemporary
      Type: Fixed Rotatable Type
      Feature: Hot and Cold
      Cold/Hot Water Control Type: Auto-Thermostat
      Function 1: Rain Mode
      Function 2: Waterfall Mode
      Function 3: Rotating Water Mode
      Function 4: Mixed Mode
      Shower Material: Brass
      Shower Head Size: 22"
      Shower Head Shape: Square
      Surface Finish: Stainless Steel
      Surface Treatment: Polished
      Valve Core Material: Ceramic
      Water Flow: 8-22L/MIN
      Color: Matte Black
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-set_fs15049
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de produtosShower Set
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2023-05-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures