Publicar produtos
Fontana Lenox Shower Set Shower Ultra Thin Shower Head with Built in Thermostatic Valve Shower Mixer
Fontana Lenox Shower Set Shower Ultra Thin Shower Head with Built in Thermostatic Valve Shower Mixer

    Fontana Lenox Shower Set Shower Ultra Thin Shower Head with Built in Thermostatic Valve Shower Mixer

    Traduzido por Google,
    Este conjunto de duche com válvula misturadora termostática oculta é um complemento perfeito para qualquer casa de banho. A válvula misturadora termostática oferece controle de temperatura completo com um dispositivo anti-queimadura integrado, para que você nunca mais tenha que se preocupar com uma queda de temperatura. Construção em latão maciço cromado Dispositivo anti-queimadura integrado definido para 38¬8 Jactos de borracha anti-calcário de fácil limpeza Requer profundidade mínima da parede de 3,42" (87 mm) Pressão de água mínima de 1,0 bar.
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS2961CM
      Type: Shower Set
      Style: Contemporary
      Number of Handle: Dual Handle
      Type: Fixed Rotatable Type
      Surface Finish: Chrome
      Feature: Thermostatic Mixer
      Cold/Hot Water Control Type: Dual Holder Dual Control
      Size: 8", 10", 12", 16", 20", 24"
      Surface Treatment: Polished
      Valve Core Material: Ceramic
      Installation Type: Ceiling Mount.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-set_fs2961cm
    • Familia de productoCommercial
    • Grupo de produtosShower Set
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2023-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures