Publicar produtos
Fontana Napoli Ceiling Mount Brushed Gold Mixer Rainfall Shower Set
Fontana Napoli Ceiling Mount Brushed Gold Mixer Rainfall Shower Set

    Fontana Napoli Ceiling Mount Brushed Gold Mixer Rainfall Shower Set

    Traduzido por Google,
    Este belo design elegante vem com uma construção sólida para longa durabilidade que atualizará seu banheiro com uma aparência moderna e descolada. Suporte duplo Estilo de controle duplo para fácil gerenciamento de fluxo e temperatura. Você poderá alternar o botão para abrir o chuveiro de chuva ou o chuveiro de mão, conforme preferir. Você pode até ter mais tempo para aproveitar seu banho com sensação de chuva. O cartucho da válvula de equilíbrio de pressão monitora o equilíbrio de pressão de água para protegê-lo contra queimaduras devido a mudanças repentinas de pressão de água quente ou fria. Este conjunto de chuveiro pode ser facilmente colocado sem a necessidade de habilidades profissionais.
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS9615
      Valve Core Material: Ceramic
      Style: Contemporary
      Type: Fixed Rotatable Type
      Feature: Cold and Hot
      Material: Brass
      Surface Finish: Brushed Gold
      Sizes: 10, 12 and 16 inches
      Number of Handles: Dual Handle
      Control Type: Dual Holder Dual Control
      Hot & Cold: Yes
      Feature: Rainfall Shower
      Installation Type: Ceiling Mount.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-set_fs9615
    • Familia de productoBrushed Gold Shower Sets
    • Grupo de produtosBrushed Gold Shower Sets
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2023-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures