Publicar produtos
Fontana Rose Gold Sierra Solid Brass Wall Mount Round Shower Set
Fontana Rose Gold Sierra Solid Brass Wall Mount Round Shower Set

    Fontana Rose Gold Sierra Solid Brass Wall Mount Round Shower Set

    Traduzido por Google,
    O estilo elegante e intemporal do sistema de duche Rose Gold irá adicionar um toque de cor à sua casa de banho. Material de latão, fundição por gravidade com resistência robusta à corrosão e muito durável. O conjunto de chuveiro de chuva resiste a arranhões e corrosão, proporcionando uma aparência elegante. A combinação de chuveiro de instalação oculta de estilo moderno torna seu banheiro mais moderno e elegante. Você pode instalar a cabeça de chuva e a cabeça de chuveiro de mão onde preferir. Apresentado com válvulas de cerâmica resistentes garantindo que não haja vazamentos de água. Possui entrada de água fria e quente, você pode usar o manípulo para regular a temperatura da água como preferir. Este lindo estilo elegante vem com uma construção sólida para longa durabilidade que irá atualizar seu banheiro com um visual moderno e legal.
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS9620
      Sizes: 8, 10 and 12 inches
      Valve Core Material: Ceramic
      Style: Classic
      Type: Fixed Rotatable Type
      Number of Handles: Dual Handle
      Surface Treatment: Polished
      Surface Finish: Brass
      Shower Set Material Brass
      Finish: Rose Gold
      Hot & Cold: Yes
      Number of Handles: 2 handles.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-set_fs9620
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de produtosShower Set
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2023-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures