Publicar produtos
Fontana Verona Dark Oil Rubbed Bronze Ceiling Mount Hot and Cold Mixer Rainfall Shower Set
Fontana Verona Dark Oil Rubbed Bronze Ceiling Mount Hot and Cold Mixer Rainfall Shower Set

    Fontana Verona Dark Oil Rubbed Bronze Ceiling Mount Hot and Cold Mixer Rainfall Shower Set

    Traduzido por Google,
    Dê ao seu banheiro um visual elegante com torneiras e acessórios para pia. Este é um dos acabamentos mais modernos em todos os estilos de design de banheiro. Uma combinação perfeita de design simples com um acabamento sofisticado. Este conjunto de duche irá melhorar o design da sua casa devido à sua forma precisa e linhas simplistas. Nosso objetivo é fornecer ao cliente não apenas produtos excelentes, mas também um estilo de vida líder. Este tem um design elegante e eleva o apelo da sua decoração feita com a mais alta qualidade e bom gosto. Vem com a tecnologia super seal em seu interior, capaz de proporcionar desempenho superior com construção sólida para longa durabilidade que vai dar um upgrade no seu banheiro com um visual moderno e descolado por um longo período de tempo.
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS9648
      Surface Finish: Brass
      Surface Treatment: Blackened
      Number of Handles: Single Handle
      Valve Core Material: Ceramic
      Type: Fixed Rotatable Type
      Cold/Hot Water Control Type: Dual Holder Dual Control
      Feature: Cold and Hot
      Style: Classic
      Shower Head Material: Brass
      Features: Multifunction
      Shower Valve: Brass Hot and Cold Valve
      Handheld Material: Brass
      Product Quality: High Quality
      Finish: Oil Rubbed Bronze
      Number of Faucet Handles: 1
      Type: Bath & Shower Faucets, Ceiling Shower System
      Installation Type: Ceiling Mount
      Sizes: 8, 10, 12 and 16 inches.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-set_fs9648
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de produtosShower Set
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2023-05-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures