Publicar produtos
Fontana Lima 360 Degrees Rotation Ceiling Mounted Shower Set - 8", 10", 12", 16, 20" Size
Fontana Lima 360 Degrees Rotation Ceiling Mounted Shower Set - 8", 10", 12", 16, 20" Size

    Fontana Lima 360 Degrees Rotation Ceiling Mounted Shower Set - 8", 10", 12", 16, 20" Size

    Traduzido por Google,
    Dê ao seu banheiro um visual elegante. Este é um dos acabamentos mais modernos em todos os estilos de design de banheiro. Quando se trata de novos estilos de banheiro, FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e o estilo que você está procurando. O ar injetado não apenas torna a água mais delicada e enérgica, mas também pode economizar mais água e oferecer uma chuva forte e consistente, mesmo sob baixa pressão de água. Fontana Tucson vem completo com o teto redondo montado com cabeça de chuveiro de rotação de 360 graus com tamanhos que você pode escolher entre 8", 10", 12", 16" e 20" um chuveiro de mão e uma válvula de chuveiro de controle duplo de suporte único. Nosso objetivo é fornecer ao cliente não apenas produtos de excelência, mas também um estilo de vida líder. Este design elegante e eleva o apelo de sua decoração feita com a mais alta qualidade e bom gosto. Vem com a tecnologia super seal em seu interior, capaz de entregar desempenho superior com construção sólida para longa durabilidade que irá atualizar seu banheiro com um visual moderno e descolado por um longo período de tempo.
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Number: FS9718
      Valve Core Material: Ceramic
      Surface Finish: Chrome
      Cold/Hot Water Control Type: Single Holder Dual Control
      Style: Contemporary
      Number of Handles: Dual Handle
      Surface Treatment: Polished
      Type: Fixed Support Type
      Feature: 360-degree rotatable shower head
      Shower Head Sizes: 8, 10, 12, 16 and 20 inches
      Material: 304 Stainless Steel Shower Head
      Installation: Ceiling Mounted
      Showerhead Style: Rainfall Shower
      Shower Arm Length: 7.87*.98 inches (20*2.5cm)
      Hose Length: 59.06 inches (1.5 meters)
      Warranty: 1 year.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-set_fs9718
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de produtosShower Set
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2023-05-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures