Publicar produtos
Fontana Milan 8" Antique Brass Rainfall Shower Set A Features:
Fontana Milan 8" Antique Brass Rainfall Shower Set A Features:

    Fontana Milan 8" Antique Brass Rainfall Shower Set A Features:

    Traduzido por Google,
    Usando latão premium para fazer todo o conjunto de chuveiro, Fontana Milan 8" Antique Brass Rainfall Shower Set A parece elegante e é adequado para hotéis de banheiro, clube ou até mesmo para sua própria casa. Chuveiro luxuoso para um banho agradável com seu chuveiro de 8". Antique Brass terminar mais anti-oxidação e anti-riscos, não é fácil de descolorir, simultaneamente torna o banho mais confortável. Acabamento em latão antigo de alta qualidade. Simples e clássico vem com controle de alça dupla água quente e fria para a torneira. O desviador alterna entre o chuveiro superior e o spray manual, ou um funciona ou o outro. Indivíduos e famílias podem confiar que esta torneira permanecerá resistente à ferrugem, corrosão e manchas ao longo de anos de uso devido à sua construção em latão sólido. Certifique-se de que, quando se trata de um novo conjunto de chuveiro para banheiro, o FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e os estilos que você procura.
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS9731
      Size: 8 inches
      Hot / Cold Water: Yes
      Control Type: Dual Control
      Style: Classic
      Type: Shower Set with Faucet
      Main Valve Material: Ceramic
      Shower Set Material: Brass
      Number of Handles: Double Handle
      Finish: Antique Brass
      Connection: G1/2.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-set_fs9731
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de produtosShower Set
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2023-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures