Publicar produtos
Melo 2Pcs Faucet Set Polished Chrome Bathroom Sink Mixer Faucet

Melo 2Pcs Faucet Set Polished Chrome Bathroom Sink Mixer Faucet

Traduzido por Google,
Dê ao seu projeto de design de banheiro um olhar elegante com torneiras e acessórios de pia. O conjunto de torneiras Melo 2 peças é o complemento perfeito para o mundo moderno de hoje. O acabamento cromado polido tornou-se rapidamente um dos acabamentos mais modernos em todos os estilos de design de banheiro. Capturando o estilo do design minimalista, as torneiras puristas oferecem controle de água simplificado. Esta guarnição de torneira de pia possui um bico angular de 90 graus para facilitar a operação. O design conveniente de montagem na parede fornece uma bancada organizada em seu banheiro ou lavabo. Certifique-se de que, quando se trata de novas torneiras de pia de banheiro, a FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e os estilos que você procura.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-399W
    Type: Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handle: Single Handle
    Surface Treatment: Polished
    Valve Core Material: Ceramic
    Installation Type: Wall Mount
    Faucet Mount: Double hole
    Installation Holes: Two Holes
    Finish: Chrome
    Flow Rate: 1.5 GPM (5.7 L/min)
    Cold and Hot Switch: Yes
    Valve Type: Ceramic Valve
    Spout Width: 28mm (1.12")
    Spout Length: 210mm (8.4")
    Material: Brass.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasink-faucet_fs-399w
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosCommercial Faucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures