Publicar produtos
Fontana Milan Oil rubbed bronze bathroom faucets single handle

Fontana Milan Oil rubbed bronze bathroom faucets single handle

Traduzido por Google,
Este é um dos acabamentos mais modernos em todos os estilos de design de banheiro. As torneiras de banheiro de bronze polido a óleo de estilo contemporâneo de alça única têm um fluxo elegante, ideal para lavar as mãos e outras tarefas diárias. Este tem um design elegante e eleva o apelo da sua decoração feita com a mais alta qualidade e bom gosto. Dê ao seu projeto de design de banheiro um olhar elegante com as torneiras de banheiro de bronze polido com óleo contemporâneo de alça única. Vem com a tecnologia super seal em seu interior, capaz de proporcionar desempenho superior com construção sólida para longa durabilidade que vai dar um upgrade no seu banheiro com um visual moderno e descolado por um longo período de tempo. Nosso objetivo é fornecer ao cliente não apenas produtos excelentes, mas também um estilo de vida líder.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-5814
    Type: Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handle: Single Handle
    Surface Treatment: Oil rubbed bronze
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Surface Finish: Oil Rubbed Bronze
    Installation Type: Deck Mount.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasink-faucet_fs-5814
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosRestroom Design Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures