Publicar produtos
Fontana Mina Gold Finish Widespread 3 Holes Double Knobs Bath Sink Faucet

Fontana Mina Gold Finish Widespread 3 Holes Double Knobs Bath Sink Faucet

Traduzido por Google,
A torneira de pia de banho Mina Gold Finish Wide 3 Holes Double Knobs da Fontana é um ajuste perfeito para banheiros modernos. Os puxadores elegantes e a bela cascata vão fazer com que se destaque entre os outros acessórios de casa de banho. O corpo da torneira, bica e alça são feitos de latão maciço e o material do núcleo da válvula é de cerâmica, uma combinação que garante uma longa vida útil. Vem com conexões padrão G1/2", completas com acessórios e instruções de instalação.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-5853
    Type: Sink Faucet
    Style: Modern
    Finish: Gold Polished
    Number of Handles: Two Handle
    Total Height: 6.49" (16.5cm)
    Spout Height: 4.53" (11.5)
    Valve Type: Ceramic Valve
    Material: Brass
    Connection: G1/2" Standard
    Faucet Body Material: Brass
    Faucet Applications: Commercial & Residential. Hotels/Residential Housing Projects.

    Keywords: Basin Mixer, faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet. , bath tap
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasink-faucet_fs-5853
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures