Publicar produtos
Fontana Dreux Oil Rubbed Bronze Sink Faucet

Fontana Dreux Oil Rubbed Bronze Sink Faucet

Traduzido por Google,
A torneira Fontana Dreux Oil Rubbed Bronze é nada menos que bonita e funcional. A arquitetura e o design exclusivos desta torneira - especialmente o acabamento em bronze antigo e escuro - exalam charme e elegância à moda antiga. Embora esta torneira pertença mais a um banheiro contemporâneo, a maquiagem também a torna um complemento absolutamente perfeito para um banheiro tradicional. A torneira Fontana Dreux Oil Rubbed Bronze vem com alças duplas e é capaz de produzir água quente e fria - perfeita para residências com diferentes necessidades de temperatura da água. Construída com excelentes materiais de liga de latão e zinco e com garantia de 1 ano, a torneira Fontana Dreux Oil Rubbed Bronze é um acessório de banheiro que definitivamente servirá ao seu propósito por muito tempo.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS6103MF
    Type: Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handles: Dual Handle
    Surface Treatment: Dark Oil-Rubbed Bronze
    Valve Core Material: Ceramic
    Installation Type: Deck Mount
    Faucet Mount: 3 holes
    Finish: Dark Oil Rubbed Bronze
    Faucet Body Material: Brass
    Faucet Spout Material: Brass
    Faucet Handle Material: Zinc Alloy
    Faucet Height: 5.9 inch (15cm)
    Spout Length: 6.5 inch (16.5cm)
    Spout Height: 4.15 inch (10.5cm).

    Keywords: faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet, bathroom tap, Basin Mixer, sink mixer
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasink-faucet_fs6103mf
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures