Publicar produtos
Burnaby Deck Mount Dual Handle Bathroom Sink Faucet

Burnaby Deck Mount Dual Handle Bathroom Sink Faucet

Traduzido por Google,
É fácil imaginar nossa torneira Burnaby adornando a pia de um banheiro opulento nos velhos tempos. O design vintage e o acabamento em latão polido tornam-no um bom complemento para casas de banho contemporâneas que procuram um determinado visual. É montagem em deck, instalação de três furos, possui duas alças separadas para água quente e fria. Apenas os melhores materiais foram usados para melhorar a funcionalidade que durará a vida toda. Ele vem completo com acessórios de montagem e instruções de instalação.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS833DAW
    Type: Sink Faucet
    Product Dimensions: 14.3 x 11.2 x 3.5 inches
    Color: Polished brass
    Style: Vintage style
    Finish: Polished Brass
    Material: Metal
    Installation Method: Deck Mount
    Flow Rate: 1.5 GPM
    Maximum Pressure: 60 PSI
    Spout Height: 4.2 inches
    Number of Handles: 2
    Batteries Required?: No.

    Keywords: faucets, Sink Faucets, Basin Mixer, sink mixer, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasink-faucet_fs833daw
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures