Publicar produtos
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Brushed Bronze 8.27"" (210MM) Sink Faucet

Fontana Milan Single Lever Wall Mount Brushed Bronze 8.27"" (210MM) Sink Faucet

Traduzido por Google,
Dê ao seu banheiro um visual elegante com torneiras e acessórios para pia. A torneira monocomando em bronze escovado é o complemento perfeito para a casa moderna de hoje. O acabamento em bronze escovado tornou-se rapidamente um dos acabamentos mais modernos em todos os estilos de design de banheiros. Capturando o estilo de design minimalista, as torneiras puristas oferecem controle de água simplificado. Esta guarnição de torneira de pia possui um bico angular de 90 graus para facilitar a operação. O design conveniente de montagem na parede fornece uma bancada organizada em seu banheiro ou lavabo. Certifique-se de que, quando se trata de novas torneiras de pia de banheiro, a FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e os estilos que você procura.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9553
    Faucet Type: Sink Faucet
    Number of Handle: Single Lever
    Surface Treatment: Polished
    Hot and Cold Water: Yes
    Finish: Brushed Bronze
    Installation Holes: 2 Holes
    Installation Type: Wall Mount
    Valve Core Material: Ceramic
    Material: Brass
    Suitable: Bathroom / Hotel
    Color: Brushed Bronze
    Spout Style: Round
    Customizable : Yes
    Hoses: 2 Piece Included
    Faucet Height: 210MM (8.27").

    Keywords:
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasink-faucet_fs9553
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures