Publicar produtos
Fontana Denver Commercial Deck Mounted Automatic Soap Dispenser In Oil Rubbed Bronze Finish

Fontana Denver Commercial Deck Mounted Automatic Soap Dispenser In Oil Rubbed Bronze Finish

Traduzido por Google,
O Dispensador de Sabonete de Espuma Automático Comercial Fontana, que pode dispensar sabão com eficiência, tem um acabamento de bronze sólido de corpo de latão. O dispensador de sabonete sem toque Fontana é um dispensador automático de sabonete com fio perfeito para banheiros comerciais de alto tráfego, nossos dispensadores de sabonete são mais duráveis, com maior eficiência, baixa manutenção e confiabilidade perfeita em banheiros comerciais. Os dispensadores de sabão sem contato Fontana são projetados para suportar o uso frequente e são alimentados por uma conexão elétrica permanente, garantindo um desempenho consistente. O recurso de dispensação automática garante que uma quantidade precisa de sabão seja dispensada a cada vez, reduzindo o desperdício e a necessidade de recargas. Como nosso dispensador de sabão não requer baterias (disponíveis como backup) ou outras fontes de energia, a manutenção é mínima e é menos provável que quebre. Além disso, o design sem toque dos dispensadores torna acessíveis as normas de lavagem das mãos; mais higiênico. O sensor tudo em um projetado com um recipiente de sabão com capacidade de 0,39 galões (1500 ml) que pode bombear sabão logo após ser detectado pelo olho do sensor. Use a fonte de alimentação multivoltagem, adequada para tensão de entrada entre CA 100V-240V, e pode atender aos requisitos de diferentes projetos. Economiza sabão, água e tempo também. Este dispensador de sabão automático sem contato comercial de aço inoxidável reduz a transferência de germes, evitando a contaminação cruzada e a recontaminação de germes e bactérias ao não tocar nas alças da torneira. Ele reduz o uso de água, minimizando o desperdício de água, eliminando o fluxo de água desnecessário e desacompanhado. Conveniente para manter com um filtro embutido para evitar que diversos entrem na válvula solenóide e o filtro é fácil de limpar. Ideal para aplicações de uso comercial em banheiros públicos, restaurantes, prédios de escritórios, instalações públicas e hospitais. Adapta-se a todos os encanamentos padrão dos EUA.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: BS9801ORB
    Material: Brass
    Finish: Oil Rubbed Bronze
    Type: Stainless steel Automatic Foam Soap Dispenser
    Capacity: 0.39gal(1500ml)
    BIM Object: Auto Soap Dispenser available in BIM object file
    Usage: Bathroom, Washing, Public Place
    Installation: Deck mount
    Application: Bathroom foam soap dispenser
    Size: 5.7*4.13*1.96 inches (145x105x50mm)
    Power supply: DC 6V
    Function: Anti-bacteria
    BIM Object: Auto Soap Dispenser available in BIM object file
    Usage: Commercia.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasoap-dispenser_bs9801orb
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosSoap Dispenser Touchless
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniclassHand Soap Dispensers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures