Publicar produtos
Marsala Minimalist Modern Oil Rubbed Bronze Sensor Soap Dispenser

Marsala Minimalist Modern Oil Rubbed Bronze Sensor Soap Dispenser

Traduzido por Google,
Marsala FS10045RB é um dispensador de sabão de bronze polido a óleo para serviços pesados, projetado para aplicações de tráfego pesado. Possui construção de bico de sabão de latão sólido (não de plástico como na maioria dos dispensadores concorrentes), um sistema de bomba de sabão de qualidade industrial geralmente usado para aplicações médicas e aeroespaciais. Um burro de carga. Este dispensador de sabão foi projetado para instalação e uso acima da pia. Ele é instalado nas proximidades da pia perto da torneira. Está disponível com alimentação por bateria ou alimentação CA opcional. O sabão é recarregável por baixo do balcão. Este dispensador de sabonete sem toque automático FontanaShowers é ideal para aplicações de banheiro onde os dispensadores de sabonete são um componente intrincado do elemento de design geral da sala.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS10045RB
    Type: Soap Dispenser
    Installation Type: Deck Mount
    Finish: Oil Rubbed Bronze
    Spout Material: Solid Brass
    Shank and Mounting Hardware: Stainless Steel, Brass, Zinc
    Power: 4 (D) Batteries / AC Adapter Optional
    Sensor type: Active Infrared, Self-Adjusting
    Sensing Range: Adjustable with optional remote control
    Working Soap: Standard liquid Soap
    Soap Bottle Capacity: 800ML(optional 1 gallon containers)
    Soap Amount Per Use: 0.5ML to 1.5ML(adjustable).

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasoap-dispenser_fs10045rb
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosSoap Dispenser Touchless
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniclassHand Soap Dispensers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures