Publicar produtos
Fontana Commercial Electronic Sensor Soap Dispenser In Brushed Gold Finish

Fontana Commercial Electronic Sensor Soap Dispenser In Brushed Gold Finish

Traduzido por Google,
Este dispensador de sabonete com sensor eletrônico Fontana em acabamento dourado escovado é ideal para aplicações de banheiro onde os dispensadores de sabonete são um componente intrincado dos elementos gerais de design de interiores. Este dispensador sem toque de sabão foi projetado para instalação e uso acima da pia. Ele é instalado nas proximidades da pia perto da torneira. Está disponível com alimentação por bateria ou alimentação CA opcional. O sabão é recarregável por baixo do balcão. Vem com tecnologia de detecção de sensor de movimento infravermelho precisa integrada que detecta sua mão em uma passagem e bombeia automaticamente a quantidade especificada de sabão com a operação sem toque.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS10060G
    Type: Soap Dispenser
    Installation Type: Deck Mount
    Finish: Brushed Gold
    Spout Material: Solid Brass
    Power: 4 (D) Batteries / AC Adapter Optional
    Soap Pump: 6 Volt Noise-Free Peristaltic Pump System
    Sensor type: Active Infrared, Self-Adjusting
    Sensing Range: ong> 2” to 6” Adjustable with optional remote control
    Working Soap: Standard liquid Soap
    Soap Bottle Capacity: 800ML(optional 1 gallon containers)
    Soap Amount Per Use: 0.5ML to 1.5ML(adjustable)
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all US Standard plumbing.

    Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Fontana Faucet Brand commercial, automatic soap dispenser Revit family, BIM object soap dispenser
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasoap-dispenser_fs10060g
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosSoap Dispenser Touchless
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniclassHand Soap Dispensers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures