Publicar produtos
Fontana St. Gallen Commercial Automatic No Touch Soap Dispenser In Black

Fontana St. Gallen Commercial Automatic No Touch Soap Dispenser In Black

Traduzido por Google,
O Dispensador de Sabonete de Espuma Automático Comercial Fontana, que pode dispensar sabão com eficiência, vem com acabamento cromado e corpo de latão sólido. O sensor tudo em um projetado e com um recipiente de sabão com capacidade de 0,39 galões (1500 ml) pode bombear sabão logo após ser detectado pelo olho do sensor. Use a fonte de alimentação multivoltagem, adequada para tensão de entrada entre CA 100V-240V, e pode atender aos requisitos de diferentes projetos. Economiza sabão, água e tempo também. Este dispensador de sabão automático sem toque comercial de aço inoxidável sem toque reduz a transferência de germes, evitando a contaminação cruzada e a recontaminação de germes e bactérias por não tocar nas torneiras ou alças. Ele reduz o uso de água, minimizando o desperdício de água, eliminando o fluxo de água desnecessário e desacompanhado. Conveniente para manter com um filtro embutido para evitar que diversos entrem na válvula solenóide e o filtro é fácil de limpar. Ideal para aplicações de uso comercial em banheiros públicos, restaurantes, prédios de escritórios, instalações públicas e hospitais. Adapta-se a todos os encanamentos padrão dos EUA.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS18121B-SD
    Material: Brass
    Finish: Black
    Type: Stainless steel Automatic Foam Soap Dispenser
    Capacity: 0.39gal(1500ml)
    Usage: Bathroom, Washing, Public Place
    Installation: Deck mount
    Application: Bathroom foam soap dispenser
    Size: 5.7*4.13*1.96 inches (145x105x50mm)
    Power supply: DC 6V
    Function: Anti-bacteria
    Usage: Commercial.

    Keywords: AC-powered Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasoap-dispenser_fs18121b-sd
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosSoap Dispenser Touchless
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniclassHand Soap Dispensers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures