Publicar produtos
Fontana TrioCommercial Brushed Nickel Brass Deck Mount Automatic Sensor Liquid Soap Dispenser

Fontana TrioCommercial Brushed Nickel Brass Deck Mount Automatic Sensor Liquid Soap Dispenser

Traduzido por Google,
O dispensador eletrônico de sabão líquido de latão comercial Trio pode dispensar a quantidade certa de sabão com eficiência e vem em um corpo de bronze de níquel escovado. Este projeto de sensor com um recipiente de sabão com capacidade de 1,32 gal (5 L) pode bombear sabão logo após ser detectado pelo olho do sensor. Use a fonte de alimentação multivoltagem, adequada para tensão de entrada entre CA 100 V-240 V, e pode atender aos requisitos de diferentes projetos. Economiza água e sabão e também economiza tempo. Este dispensador de sabão comercial sem toque reduz a transferência de germes, evitando a contaminação cruzada e a recontaminação de germes e bactérias ao não tocar no dispensador ou nas alças. Ele reduz o uso de água, minimizando o desperdício de água ao ensaboar, ensaboar e esfregar, eliminando o fluxo de água desnecessário e autônomo. Conveniente para manter com um filtro embutido para evitar que diversos entrem na válvula solenóide e o filtro é fácil de limpar. Ideal para aplicações de uso comercial em banheiros públicos, restaurantes, prédios de escritórios, instalações públicas e hospitais. Adapta-se a todos os encanamentos padrão dos EUA.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9066BN
    Type: Soap Dispenser
    Material: Brass
    Finish: Brushed Nickel
    Dispenser Type: Automatic Touchless Commercial Soap Dispenser
    Installation: Deck Mount
    Function: Anti-bacteria, Motion sensor
    Capacity: 1.32 gal(5 L)
    Power: AC 100V-240V.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasoap-dispenser_fs9066bn
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosSoap Dispenser Touchless
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniclassHand Soap Dispensers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures