Publicar produtos
Fontana Showers Bathroom Faucet Brass Concealed Mixer built-in Thermostat 2 Function Mixer, Black Finish

Fontana Showers Bathroom Faucet Brass Concealed Mixer built-in Thermostat 2 Function Mixer, Black Finish

Traduzido por Google,
Este misturador de ducha Fontana é capaz de oferecer desempenho superior com uma construção sólida para longa durabilidade que irá atualizar seu banheiro com uma aparência moderna e descolada por um longo período de tempo. Quando se trata de novas atualizações de banheiros, FontanaShowers oferece formas, acabamentos e estilos que você está procurando.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS-1199
    Finish : Black
    Size : 131-200mm
    Shower Valve Functions: 2
    Installation: Wall Mounted
    Cold/Hot Water Control Type: Auto-Thermostat Control
    Material: Brass
    Style: Contemporary
    Quantity: 1 Pc.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicathermostatic-shower-mixers_fs-1199
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de produtosThermostatic Shower Mixers
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures