Publicar produtos
Fontana Wall Mounted Chrome Finish 1 Way Concealed Shower Mixer Valve Type A

Fontana Wall Mounted Chrome Finish 1 Way Concealed Shower Mixer Valve Type A

Traduzido por Google,
A válvula misturadora tipo A com acabamento cromado montado na parede Fontana é uma válvula de controle de chuveiro elegante e de alta qualidade projetada para melhorar sua experiência de banho. Com um design elegante e moderno, esta válvula de chuveiro certamente adicionará um toque de elegância ao seu banheiro. Construída com materiais duráveis, esta válvula misturadora de chuveiro é construída para durar e suportar os rigores do uso diário. Possui um acabamento cromado que não apenas parece ótimo, mas também fornece uma camada protetora contra corrosão e manchas.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2014
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicathermostatic-shower-mixers_fs2014
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de produtosThermostatic Shower Mixers
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures