Publicar produtos
Fontana Chrome Finish Wall Mounted Square Shape 1 Way Concealed Shower Mixer Valve Type B

Fontana Chrome Finish Wall Mounted Square Shape 1 Way Concealed Shower Mixer Valve Type B

Traduzido por Google,
A válvula misturadora de chuveiro oculta tipo B com acabamento cromado Fontana montada na parede é uma adição elegante e funcional a qualquer banheiro moderno. Com seu design elegante e contemporâneo, esta válvula misturadora de chuveiro certamente complementará qualquer decoração de banheiro. Construída com materiais de alta qualidade, esta válvula misturadora de chuveiro é construída para durar e é resistente à corrosão e manchas. A sua forma quadrada e acabamento cromado conferem-lhe um aspeto polido e sofisticado, enquanto o design oculto cria uma estética limpa e minimalista.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2016
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicathermostatic-shower-mixers_fs2016
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de produtosThermostatic Shower Mixers
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures