Publicar produtos
Fontana Brushed Nickel Square Shape 1 Way Concealed Shower Mixer Valve

Fontana Brushed Nickel Square Shape 1 Way Concealed Shower Mixer Valve

Traduzido por Google,
A válvula misturadora de chuveiro oculta em forma quadrada de níquel escovado Fontana com água quente e fria é um acessório elegante e moderno que oferece fácil controle sobre o fluxo e a temperatura da água. é construída com materiais de alta qualidade, e esta válvula misturadora de chuveiro é projetada para durar e é resistente à corrosão e manchas. O acabamento de níquel escovado desta válvula misturadora de chuveiro cria uma aparência polida e sofisticada para qualquer banheiro. A forma quadrada da válvula adiciona um toque contemporâneo, enquanto o design oculto cria uma aparência limpa e minimalista que combina perfeitamente com o resto do seu banheiro. A válvula misturadora de chuveiro oculta em forma quadrada de níquel escovado Fontana com água quente e fria é uma escolha durável e elegante para quem procura atualizar seu banheiro com um acessório moderno e funcional que oferece fácil controle sobre o fluxo e a temperatura da água.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2019
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Brushed Nickel
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicathermostatic-shower-mixers_fs2019
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de produtosThermostatic Shower Mixers
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures