Publicar produtos
Fontana Chrome Finish Round 1 Way Shower Mixer Valve Type D

Fontana Chrome Finish Round 1 Way Shower Mixer Valve Type D

Traduzido por Google,
A válvula de 1 via refere-se ao fato de que esta válvula misturadora é projetada para controlar o fluxo de água de apenas uma fonte de entrada, normalmente a linha de água quente. A válvula misturadora possui uma única alça que é usada para ajustar a temperatura e a vazão da água. Quando o manípulo é rodado no sentido dos ponteiros do relógio, a válvula restringe o fluxo de água quente, o que resulta na distribuição de água mais fria através do chuveiro. Por outro lado, girar o manípulo no sentido anti-horário abre a válvula e permite que mais água quente flua, resultando em água mais quente sendo fornecida pelo chuveiro.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2022
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicathermostatic-shower-mixers_fs2022
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de produtosThermostatic Shower Mixers
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures