Publicar produtos
Fontana Wall Mounted Brushed Nickel 2 Way Shower Mixer Valve Type B

Fontana Wall Mounted Brushed Nickel 2 Way Shower Mixer Valve Type B

Traduzido por Google,
A válvula misturadora de chuveiro de 2 vias de níquel escovado Fontana montada na parede tipo B é uma válvula de chuveiro inteligente e elegante projetada para oferecer a você controle total sobre sua experiência de banho. É feito de latão maciço e possui um acabamento de níquel escovado que não apenas adiciona um apelo estético ao seu banheiro, mas também oferece durabilidade e resistência à corrosão. A válvula é operada usando botões inteligentes que fornecem controle preciso sobre o fluxo e a temperatura da água. Os botões inteligentes apresentam um design amigável que permite ajustar a temperatura e a pressão da água com facilidade. A válvula também é equipada com um recurso de controle de temperatura que ajuda a evitar queimaduras regulando a temperatura da água. O design de 2 vias da válvula permite controlar duas fontes de água separadas, como um chuveiro e um chuveiro de mão ou um chuveiro e um bico de banheira.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2027
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Brushed Nickel
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicathermostatic-shower-mixers_fs2027
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de produtosThermostatic Shower Mixers
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures