Publicar produtos
Fontana Gold 2 Way Wall Mounted Solid Brass Shower Mixer Valve

Fontana Gold 2 Way Wall Mounted Solid Brass Shower Mixer Valve

Traduzido por Google,
A válvula misturadora de chuveiro de latão sólido de 2 vias Fontana Gold montada na parede foi projetada para montagem na parede, o que facilita a instalação e oferece uma aparência elegante e simplificada ao seu banheiro. A válvula também é fácil de manter e limpar, graças à sua construção de alta qualidade. O acabamento dourado da válvula dá um toque de luxo e elegância à decoração do seu banheiro. O acabamento é resistente a manchas e corrosão, o que garante que a válvula manterá sua boa aparência por muitos anos. No geral, a válvula misturadora de chuveiro de latão sólido montada na parede Fontana Gold de 2 vias é uma excelente escolha para aqueles que desejam uma válvula de chuveiro luxuosa, elegante e de alta qualidade. A construção em latão sólido da válvula, as alças de controle duplo e o design de 2 vias tornam-na uma adição funcional e personalizável para qualquer banheiro.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2029
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Gold
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicathermostatic-shower-mixers_fs2029
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de produtosThermostatic Shower Mixers
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures