Publicar produtos
Fontana Chrome Finish 3 Way Wall Mounted Shower Mixer Valve Type A

Fontana Chrome Finish 3 Way Wall Mounted Shower Mixer Valve Type A

Traduzido por Google,
A válvula misturadora de chuveiro tipo A com acabamento cromado Fontana de 3 vias foi projetada com durabilidade e funcionalidade em mente. A válvula é feita de materiais de alta qualidade, garantindo que resistirá ao teste do tempo e fornecerá anos de serviço confiável. O design de 3 vias da válvula é ideal para quem deseja uma experiência de banho com várias fontes de água. Você pode alternar facilmente entre o chuveiro, o chuveiro de mão e o bico da banheira, permitindo que você personalize sua experiência de banho ao seu gosto. A alça de controle duplo da válvula fornece controle preciso sobre o fluxo e a temperatura da água. O design ergonômico da alça garante uma pegada confortável e fácil operação, mesmo com as mãos molhadas. A instalação da válvula misturadora de chuveiro tipo A com acabamento cromado Fontana de 3 vias é fácil e direta, graças ao seu design montado na parede. Esta válvula foi projetada para ser instalada diretamente na parede, dando ao seu banheiro uma aparência limpa e aerodinâmica.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2030
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicathermostatic-shower-mixers_fs2030
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de produtosThermostatic Shower Mixers
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures