Publicar produtos
Fontana Wall Mounted Chrome Finish 3 Way Shower Mixer Valve Type B

Fontana Wall Mounted Chrome Finish 3 Way Shower Mixer Valve Type B

Traduzido por Google,
A válvula misturadora de chuveiro tipo B com acabamento cromado montado na parede Fontana é uma excelente escolha para quem deseja uma válvula de chuveiro elegante, funcional e de alta qualidade. O design de 3 vias da válvula, a alça de controle duplo, a fácil instalação e a construção durável a tornam um complemento perfeito para qualquer decoração de banheiro. O acabamento cromado da válvula confere um toque de modernidade e elegância ao seu banheiro, tornando a experiência do banho mais agradável e confortável. A válvula misturadora de chuveiro montada na parede Fontana com acabamento cromado de 3 vias Tipo B foi projetada com funcionalidade e conveniência em mente. O design ergonômico da válvula garante uma pegada confortável, mesmo com as mãos molhadas, facilitando a operação da válvula durante o banho. A válvula também é fácil de manter e limpar, graças à sua construção de alta qualidade. A instalação da válvula misturadora de chuveiro tipo B com acabamento cromado montado na parede Fontana é fácil e direta, graças ao seu design montado na parede. A válvula foi projetada para ser instalada diretamente na parede, garantindo um visual clean e aerodinâmico à decoração do seu banheiro.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2031
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicathermostatic-shower-mixers_fs2031
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de produtosThermostatic Shower Mixers
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures