Publicar produtos
Fontana 3 Way Brushed Nickel Wall Mounted Shower Mixer Valve Type B

Fontana 3 Way Brushed Nickel Wall Mounted Shower Mixer Valve Type B

Traduzido por Google,
A válvula misturadora de chuveiro de parede de níquel escovado Fontana de 3 vias Tipo B também possui um botão desviador, que permite alternar o fluxo de água entre as diferentes saídas com facilidade. Isso simplifica a troca rápida e fácil do fluxo de água entre o chuveiro, o chuveiro de mão e a bica da banheira. A válvula é construída com materiais de alta qualidade projetados para resistir ao desgaste ao longo do tempo. O acabamento em níquel escovado não só proporciona um visual moderno e elegante, mas também é resistente a arranhões, manchas e outras formas de danos, garantindo que a válvula mantenha sua aparência e desempenho ao longo do tempo. Além de sua funcionalidade impressionante, a válvula misturadora de chuveiro de parede de níquel escovado Fontana de 3 vias tipo B também foi projetada com a segurança em mente. A válvula é equipada com um recurso integrado de balanceamento de pressão que ajuda a evitar mudanças bruscas de temperatura no chuveiro, que podem ser especialmente perigosas para crianças pequenas ou pessoas mais velhas.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2033
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicathermostatic-shower-mixers_fs2033
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de produtosThermostatic Shower Mixers
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures