Publicar produtos
Fontana Black Bronze Finish 3 Way Wall Mounted Hot & Cold Shower Mixer Valve

Fontana Black Bronze Finish 3 Way Wall Mounted Hot & Cold Shower Mixer Valve

Traduzido por Google,
A válvula misturadora de chuveiro quente e frio com acabamento em bronze preto Fontana de 3 vias não foi projetada apenas para ser funcional, mas também foi construída com a segurança em mente. A válvula é equipada com um recurso integrado de balanceamento de pressão que ajuda a evitar mudanças bruscas de temperatura no chuveiro, que podem ser especialmente perigosas para crianças pequenas ou pessoas mais velhas. Esta válvula misturadora de chuveiro também apresenta um design elegante e moderno que certamente complementará qualquer decoração de banheiro. O acabamento em bronze preto adiciona um toque de elegância ao seu banheiro, enquanto o design montado na parede mantém a área do chuveiro limpa e organizada. O design de controle de botão desta válvula misturadora de chuveiro permite ajustes de temperatura fáceis e precisos, dando a você controle total sobre sua experiência de banho. Você pode optar por ter água quente e fria fluindo ao mesmo tempo ou pode ajustar a temperatura para encontrar o equilíbrio perfeito. Além disso, a válvula é construída com materiais de alta qualidade projetados para resistir ao desgaste ao longo do tempo. O acabamento em bronze preto não é apenas elegante, mas também resistente a arranhões, manchas e outras formas de dano, garantindo que a válvula mantenha sua aparência e desempenho ao longo do tempo.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2034
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicathermostatic-shower-mixers_fs2034
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de produtosThermostatic Shower Mixers
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures