Publicar produtos
Fontana Gold Wall Mounted 3 Way Hot & Cold Shower Mixer Valve

Fontana Gold Wall Mounted 3 Way Hot & Cold Shower Mixer Valve

Traduzido por Google,
A válvula misturadora de chuveiro quente e frio de 3 vias montada na parede Fontana Gold é uma válvula de chuveiro luxuosa e de alta qualidade projetada para elevar a experiência do seu banheiro. Esta válvula é feita de materiais premium, garantindo durabilidade e desempenho duradouros. O belo acabamento dourado desta válvula misturadora de chuveiro adiciona um toque elegante e moderno à decoração do seu banheiro. O design montado na parede mantém a área do chuveiro limpa e organizada, ao mesmo tempo em que oferece fácil acesso aos controles. O design de 3 vias desta válvula misturadora de chuveiro permite controlar o fluxo de água entre três saídas diferentes. Isso significa que você pode optar por ter água fluindo do chuveiro, do chuveiro de mão ou da bica da banheira, dependendo de suas necessidades e preferências. A válvula também foi projetada para ser fácil de usar, com um botão de controle que permite ajustes de temperatura precisos e sem esforço. O termostato integrado ajuda a manter uma temperatura consistente durante o banho, enquanto o cartucho de disco cerâmico garante um fluxo de água suave e consistente.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2035
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicathermostatic-shower-mixers_fs2035
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de produtosThermostatic Shower Mixers
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures