Publicar produtos
Fontana Chrome Round Shape 2 Way Wall Mounted Shower Mixer Valve

Fontana Chrome Round Shape 2 Way Wall Mounted Shower Mixer Valve

Traduzido por Google,
A válvula misturadora de chuveiro Fontana Chrome Round Shape de 2 vias montada na parede é um acessório de encanamento usado em instalações de chuveiro. Esta válvula permite ao usuário controlar o fluxo e a temperatura da água no chuveiro, além de desviar o fluxo de água entre duas saídas diferentes. A válvula foi projetada para ser montada na parede e apresenta um acabamento cromado elegante que é elegante e durável. A forma redonda da válvula dá um toque moderno a qualquer decoração de banheiro. A função bidirecional da válvula significa que ela pode ser usada para controlar o fluxo de água entre duas saídas diferentes, como um chuveiro e um chuveiro de mão. Isso é particularmente útil para residências com vários usuários de chuveiro, pois permite que cada pessoa escolha seu método de banho preferido.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2036
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicathermostatic-shower-mixers_fs2036
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de produtosThermostatic Shower Mixers
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures