Publicar produtos
Touch Free Soap Dispenser the Fontana Commercial Lenox Dual Automatic Touchless Faucet with Touch Free Soap Dispenser in Brushed Nickel

Touch Free Soap Dispenser the Fontana Commercial Lenox Dual Automatic Touchless Faucet with Touch Free Soap Dispenser in Brushed Nickel

Traduzido por Google,
Esta torneira de movimento eletrônico de latão fundido está agora disponível em torneira sem toque com dispensador de água e sabão de dupla função. Este movimento infravermelho sem toque Touchless Faucet reduz a transferência de germes, evitando a contaminação cruzada e a recontaminação de germes e bactérias ao não tocar nas alças da torneira. Adapta-se a todos os encanamentos padrão dos EUA. Usa baterias alcalinas 4AA (adquiridas separadamente). Pressão da água: 0,5 - 7,0 KGS/CM, 10-125 PSI. Com seu microcomputador controlando sua ação, a Torneira Touchless Motion pode auto-ajustar sua melhor zona de detecção de acordo com a cor e formato do lavatório! O acabamento da torneira sem toque é de níquel escovado, com chip inteligente AI infravermelho integrado, sem gotejamento de água, operação 100% sem toque. Reduz a transferência de germes evitando a contaminação cruzada e a recontaminação de germes e bactérias ao não tocar nas torneiras. Reduza o uso de água, minimizando o desperdício de água, eliminando o fluxo de água desnecessário ou desacompanhado. As torneiras de banheiro comercial Fontana e os dispensadores de sabão são testados quanto à durabilidade, eles podem suportar o uso repetitivo de alto tráfego e resistirão bem ao desgaste, mesmo com milhares de usos diários.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: BST571
    Feature: Motion Detection
    Sensor Type: Sensitive Sensor, Infrared AI, Smart-Chip
    Dispenser Type: Automatic Soap Dispenser
    Timer: 30-second Auto Shutoff (can be adjusted)
    Time Delay: 0.5 seconds
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa (10 - 125 PSI)
    Material: Solid Brass
    Finish: Brushed Nickel
    Power Supply: AC110V and DC6V (batteries not included)
    Power Option: AC/DC
    Diameter of Inlet Pipe: DN15
    Diameter of Outlet Pipe: DN15
    Usage: Commercial restrooms including high traffic bathroom facilities.

    Keywords: Touch Free Soap Dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet-and-soap-dispenser_bst571
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucet & Auto Soap Dispenser Set
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures