Publicar produtos
Fontana Brushed Nickel Commercial Automatic Motion Touchless Faucet with Soap Dispenser

Fontana Brushed Nickel Commercial Automatic Motion Touchless Faucet with Soap Dispenser

Traduzido por Google,
Simples, mas elegante, Fontana Brushed Nickel Commercial Automatic Motion Touchless Faucet com dispensador de sabão é um design atraente que é funcional e atraente, a torneira Touchless e o dispensador de sabão foram desenvolvidos com a facilidade em mente. Esta torneira sem toque dupla e dispensador de sabão tem um design elegante com ativação de sensor de movimento inteligente que se encaixa perfeitamente em qualquer banheiro contemporâneo. É fácil usar a tecnologia touchless para uma lavagem das mãos inteligente e suave. Esta torneira de movimento eletrônico de latão fundido está agora disponível em dispensador de água e sabão Touchless Faucet de dupla função. Esta torneira sem toque de movimento sem toque reduz a transferência de germes, evitando a contaminação cruzada e a recontaminação de germes e bactérias por não tocar nas torneiras ou alças. Todos os nossos touchless são AC/DC, alimentados por fio ou podem usar 4 pilhas alcalinas AA. Pressão da água: 0,5 - 7,0 KGS/cm, 10-125 psi. Com seu microcomputador controlando sua ação, a torneira Motion Touchless pode se auto-ajustar sua melhor zona de detecção de acordo com a cor e formato do lavatório. Para uma melhor experiência do usuário, a torneira sem toque possui um chip inteligente de IA infravermelho integrado, sem design de gotejamento de água, operação 100% sem toque. Ideal para aplicações de uso comercial em banheiros públicos, restaurantes, prédios de escritórios, instalações públicas e hospitais. Adapta-se a todos os encanamentos padrão dos EUA.
Especificação
  • Complete motion detection touchless operation
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip Automatic Touchless Soap Dispenser
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS /cm, 10 - 125 psi
    Solid Brass Construction, Brushed Nickel
    Easy to Install - Deck mount, Instructions Included
    Water resistant solenoid enclosure
    Advanced energy saving design for long lasting battery life
    Touchless Faucet comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: AC 110 V and DC 6 V (batteries not included)
    AC/DC power option.
    Fit for high traffic commercial use applications.
    ADA Compliant.
    Can be installed easily in new or upgraded retrofit commercial bathrooms.
    Usage: Commercial / Residential
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet-and-soap-dispenser_fs-bcarg-bn
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucet & Auto Soap Dispenser Set
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures