Publicar produtos
Fontana Chatou Brushed Gold Motion Touchless Faucet & Hands-Free Automatic No Touch Soap Dispenser for Restrooms

Fontana Chatou Brushed Gold Motion Touchless Faucet & Hands-Free Automatic No Touch Soap Dispenser for Restrooms

Traduzido por Google,
Fontana Chatou Brushed Gold Motion Touchless Faucet & Hands-Free Automatic No Touch Soap Dispenser for Banheiros é um acessório de ativação inteligente elegante que se encaixa perfeitamente em qualquer projeto de projeto de banheiro comercial. É fácil usar a tecnologia touchless para uma lavagem das mãos inteligente e suave. Esta torneira sem toque de movimento sem toque reduz a transferência de germes, evitando a contaminação cruzada e a recontaminação de germes e bactérias por não tocar nas torneiras ou alças. Todos os nossos touchless são AC/DC, alimentados por fio ou podem usar 4 pilhas alcalinas AA. Para uma melhor experiência do usuário, a Touchless Faucet possui um chip inteligente de IA infravermelho integrado, sem design de água pingando, operação 100% sem toque. Ideal para aplicações de uso comercial em banheiros públicos, restaurantes, prédios de escritórios, instalações públicas e hospitais. Adapta-se a todos os encanamentos padrão dos EUA.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS18264
    Complete motion detection touch less operation
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip Automatic No Touch Soap Dispenser
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS /cm , 10 - 125 psi
    Solid Brass Construction, Chrome Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water resistant solenoid enclosure
    Advanced energy saving design for long lasting battery life
    Touchless Faucet comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: AC 110 V and DC 6 V (batteries not included)
    AC/DC power option application.
    ADA Compliant.
    Can be installed easily in any commercial bathroom space.
    Usage: Commercial / Residential.

    Keywords: AC-powered Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet-and-soap-dispenser_fs18264
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucet & Auto Soap Dispenser Set
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures