Publicar produtos
Fontana Lima Light Oil Rubbed Bronze Finish Dual Automatic Commercial Touchless Faucet And Soap Dispenser

Fontana Lima Light Oil Rubbed Bronze Finish Dual Automatic Commercial Touchless Faucet And Soap Dispenser

Traduzido por Google,
Esta torneira de movimento eletrônico de latão fundido está agora disponível em dispensador de água e sabão Touchless Faucet de função dupla. Esta torneira sem toque de movimento sem toque reduz a transferência de germes, evitando a contaminação cruzada e a recontaminação de germes e bactérias por não tocar nas torneiras ou alças. Adapta-se a todos os encanamentos padrão dos EUA. Todos os nossos touchless são AC/DC, alimentados por fio ou podem usar 4 pilhas alcalinas AA. Pressão da água: 0,5 - 7,0 KGS/cm, 10-125 psi. Com seu microcomputador controlando a ação e forma do lavatório. Para uma melhor experiência do usuário, a Touchless Faucet possui um chip inteligente de IA infravermelho integrado, sem design de gotejamento de água e operação 100% sem toque. Ideal para aplicações de uso comercial em banheiros públicos, restaurantes, prédios de escritórios, instalações públicas e hospitais. Adapta-se a todos os encanamentos padrão dos EUA.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9082
    Complete motion detection touchless operation
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Automatic Soap Dispenser
    Factory set to 30-second Auto Shutoff.
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS /cm, 10 - 125 psi
    Solid Brass Construction, Light Oil Rubbed Bronze Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water resistant solenoid enclosure
    Advanced energy saving design for long lasting battery life
    Touchless Faucet comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: AC 110 V and DC 6 V (batteries not included)
    AC/DC power option
    Fit for high traffic commercial restrooms
    ADA Compliant
    Can be installed easily in new or retrofit applications.
    Usage: Commercial.

    Keywords: Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet-and-soap-dispenser_fs9082
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucet & Auto Soap Dispenser Set
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures