Publicar produtos
Antique Commercial Touchless Infrared Sensor Smart Faucet

Antique Commercial Touchless Infrared Sensor Smart Faucet

Traduzido por Google,
Feito de aço inoxidável de alta qualidade e mais adequado para aplicações comerciais; verifique a melhor torneira de pia de banheiro público sem toque. Esta torneira inteligente com sensor infravermelho sem toque comercial antigo expande drasticamente sua linha de torneiras sem toque. Como a prática de boas rotinas de higiene em banheiros públicos é mais crítica agora do que nunca, o uso de tecnologia sem toque, como torneiras sem toque, ajuda a reduzir a propagação de germes. Fácil de usar, higiênico mantém você longe de germes, economia de energia e ecologicamente correto, economizando água. A torneira é feita de latão fundido não tóxico, a superfície é cromada dura, não contém metais pesados, seguro e durável, longa vida útil. Circuito de controle MCU de micro-potência muito poderoso.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: AUTOMATIC-SENSOR-FAUCET-FB513A
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Commercial Touchless Bathroom Faucet
    Water Pressure: 0.05Mpa-1.2Mpa
    Finish: Antique
    Construction: Solid Brass
    Control Box : Included- Hardwired & Battery Operated
    Supply Hoses: Included
    Other Features: Vandal resistant
    Remote Control: Optional- Reset or Adjust the Sensing Distance or turn off/on
    Flow Rate: Built in Aerator Available from .5 GPM - 1.5 GPM
    Flow Rate Special: Customizable can be provided for any Water Flow Requirement
    Sensor Range: Adjustable
    Mounting Hardware: Included
    Power Supply: AC110V And DC6V
    Batteries Included: No
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Available in 3 sizes: Small - 6.9 inch (17.5 cm) Medium - 9.23 inch (23.5 cm) Large
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fb085a
  • Familia de productoSloan Sensor Lavatory Faucets
  • Grupo de produtosSloan Sensor Lavatory Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures