Publicar produtos
Fontana Wella Goose Neck Commercial Automatic Touchless Faucet in brushed nickel finish

Fontana Wella Goose Neck Commercial Automatic Touchless Faucet in brushed nickel finish

Traduzido por Google,
Wella Goose Neck Touchless Automatic Touchless Faucet é perfeito para uso em restaurantes, hotéis, escolas, instalações médicas e outros banheiros públicos. A torneira de pia sem toque está disponível em níquel escovado. Também está disponível apenas água fria ou uma combinação de água quente. A operação sem contato ajuda a reduzir a propagação de germes ou contaminação cruzada, eliminando a necessidade de abrir e fechar torneiras
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers
    ®
    Model Number: AUTOMATIC-SENSOR-FAUCET-FB5109
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS/cm, 10 - 125 psi
    Finish: Brushed Nickel
    Construction: Solid Brass
    Control Box : Included- Hardwired & Battery Operated
    Supply Hoses: Included
    Other Features: Vandal resistant
    Remote Control: Optional- Reset or Adjust the Sensing Distance or turn off/on
    Flow Rate: Built in Aerator Available from .5 GPM - 1.5 GPM
    Flow Rate Special: Customizable can be provided for any Water Flow Requirement
    Sensor Range: Adjustable
    Mounting Hardware: Included
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Power Supply: AC110V And DC6V
    Usage: Commercial restrooms including high traffic bathroom facilities.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fb5109
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosTouchless Sensor Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures