Publicar produtos
Fontana Leo All-In-One Rose Gold Thermostatic Automatic Commercial Sensor Faucet

Fontana Leo All-In-One Rose Gold Thermostatic Automatic Commercial Sensor Faucet

Traduzido por Google,
A torneira de banheiro automática Touchless Sensor Faucet de controle de temperatura Leo aprimora qualquer banheiro comercial. O Leo está equipado com um sensor de substituição e um recurso de tempo limite de 60 segundos para evitar inundações. A linha de torneiras com sensor FontanaShowers® é certificada para atender ASME a112.18.1/CSA b125.1. Sensor sensível com chip inteligente ai infravermelho. Invólucro solenóide resistente à água. Pode ser instalado facilmente em banheiros comerciais novos ou atualizados. Torneira com sensor para uso comercial. Nossa torneira Touchless em ouro rosa Leo é ideal para aplicações de uso comercial em restaurantes, prédios de escritórios e instalações públicas. Adapta-se a todos os encanamentos padrão dos EUA.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FAUCET-FB5132RG
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS/cm, 10 - 125 psi
    Finish: Roses Gold
    Construction: Solid Brass
    Control Box : Included- Hardwired & Battery Operated
    Supply Hoses: Included
    Other Features: Vandal resistant
    Remote Control: Optional- Reset or Adjust the Sensing Distance or turn off/on
    Flow Rate: Built in Aerator Available from .5 GPM - 1.5 GPM
    Flow Rate Special: Customizable can be provided for any Water Flow Requirement
    Sensor Range: Adjustable
    Mounting Hardware: Included
    Power Supply: AC110V And DC6V
    Batteries Included: No
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Usage: Commercial
    Spout Height: 3-1/2"
    Overall Height: 7"
    Spout Reach: 4"
    Flow Rate: 1.3 GPM
    Valve Type: Solenoid Valve
    Usage: Commercial restrooms including high traffic bathroom facilities
    Hot and Cold Water: Optional
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fb5132rg
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures