Publicar produtos
Sassari Brushed Gold Commercial Restroom Deck Mount Touchless Faucet

Sassari Brushed Gold Commercial Restroom Deck Mount Touchless Faucet

Traduzido por Google,
Com estética aprimorada, as torneiras de banheiro sem toque Fontana vêm com tecnologia de ligar e desligar instantânea; têm um design elegante e moderno que pode melhorar a aparência geral de qualquer projeto de banheiro comercial. As torneiras sem toque para banheiros comerciais estão na moda hoje em dia. Em um esforço para economizar água e economizar recursos, muitos empresários estão optando por esse tipo de torneira em seus estabelecimentos. Eles vêm em uma variedade de formas e tamanhos, mas todos funcionam da mesma maneira que você simplesmente coloca as mãos sob o jato d'água e ele liga. Isso é ótimo para as empresas porque elimina a necessidade de alguém ficar constantemente ao lado da pia lavando as mãos. Estamos pensando em usar nossa torneira sem contato para banheiro comercial Sassari Brushed Gold.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1088-BG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs-1088-bg
  • Familia de productoSloan Sensor Lavatory Faucets
  • Grupo de produtosSloan Sensor Lavatory Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures