Publicar produtos
Restroom Commercial Brushed Nickel Touchless/ Hands Free Faucet

Restroom Commercial Brushed Nickel Touchless/ Hands Free Faucet

Traduzido por Google,
As torneiras com sensor automático estão se tornando mais populares em ambientes comerciais. Essas torneiras são acionadas simplesmente passando a mão por baixo da bica, tornando-as ideais para pessoas com mobilidade limitada ou que acham difícil operar as maçanetas tradicionais. Embora existam muitos tipos diferentes de torneiras com sensor no mercado, as versões comerciais tendem a ser um pouco mais avançadas, oferecendo recursos como desligamento por tempo e modos de economia de água. Se você está pensando em instalar uma torneira comercial de níquel escovado sem toque/mãos livres.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1094-BN
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Nickel
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 8.2" (205mm)
    Spout length: 1.8" (45mm)
    Spout height: 6" (150mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial restrooms including high-traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, hotels, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs-1094-bn
  • Familia de productoSloan Sensor Lavatory Faucets
  • Grupo de produtosSloan Sensor Lavatory Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures