Publicar produtos
Fontana Commercial Antique Brass Touchless Motion Sensor Bathroom Faucet

Fontana Commercial Antique Brass Touchless Motion Sensor Bathroom Faucet

Traduzido por Google,
Esta é a melhor torneira de banheiro sem contato! No geral, a baixa manutenção e o design preciso das torneiras sem toque Fontana as tornam uma escolha atraente e prática para arquitetos e designers escolherem nossas torneiras de banheiro em projetos de ponta, pois ajudam a reduzir o desperdício e a economizar recursos, além de serem convenientes de usar. A torneira sem toque Fontana Commercial Antique Brass Motion Touchless é uma das mais recentes inovações em encanamentos. Este tipo de torneira é feito de latão maciço com acabamento envelhecido. É perfeito para o conceito de banheiros contemporâneos com um toque do tema retrô. O recurso de sensor de movimento automático é ideal para quem não quer tocar no botão da torneira ao lavar as mãos. Com isso dito, minimiza a contaminação cruzada de bactérias. Compatível com ADA.
Especificação
  • Model Number: FS-354RB
    Material: Solid Brass
    Finish: Antique Brass/Brushed
    Installation Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Deck Mount
    Diameter of inlet pipe: DN15 (1/2")
    Diameter of outlet pipe: DN15 (1/2")
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V
    Installation Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Deck Mount
    Hot/Cold Mixer: Optional
    Overall Height: 6.7"
    Spout Height: 4.3"
    Spout Reach: 3.5.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs-354rb
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures