Publicar produtos
Fontana Brushed Gold Tone Plated Platinum Commercial Thermostatic Automatic Sensor Tap Solid Brass Construction

Fontana Brushed Gold Tone Plated Platinum Commercial Thermostatic Automatic Sensor Tap Solid Brass Construction

Traduzido por Google,
A Platinum Touchless Faucet é uma torneira controlada eletronicamente que elimina a necessidade de tocar ou girar as maçanetas. Através do uso de feixes de sensores, a torneira automática determina quando um objeto está à sua frente e automaticamente abre a torneira. Como não há nada para tocar e nada para alcançar, uma torneira automática elimina toda aquela limpeza e desinfecção que você faz para tentar manter uma superfície higiênica. As torneiras sem contato do banheiro são anti-erosão, anti-abrasão e de alta resistência. Inteligente: com seu microcomputador controlando sua ação, a torneira pode auto-ajustar sua melhor zona de detecção de acordo com a cor e formato do lavatório! O acabamento Touchless Faucet é Gold Tone, com Infrared AI Smart-Chip sem design de gotejamento de água com operação 100% sem toque. Minimize o desperdício de água, utilizando a torneira automática. Reduz imediatamente o desperdício de água, eliminando o fluxo de água desnecessário e desacompanhado. Adapta-se a todos os encanamentos padrão dos EUA.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-505G
    Finish: Gold
    Installation Type: Deck Mount
    Hot and Cold Water: Optional
    Type: Automatic Faucet
    Valve Type: Solenoid valve
    Material: Brass
    Power Supply: AC 110V and DC 6V
    Overall Height: 7"
    Spout Height: 4.6"
    Spout Reach: 2.8"
    Mounting Type: Single hole
    Number of Holes: Required for Installation: 1
    Faucet Centers (Distance Between Handle Installation Holes): Single Hole
    Flow Rate: 1.3 GPM (gallons-per-minute)
    Maximum Deck Thickness: 1-5/8"
    ADA Compliant
    Infrared sensor operation with temperature control.

    Keywords: Touch Free Faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs-505g
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures