Publicar produtos
Solo Gold Touchless Motion Activated Sink Faucet

Solo Gold Touchless Motion Activated Sink Faucet

Traduzido por Google,
Nossa torneira sem toque polida Solo Gold é uma solução brilhante para um banheiro de design especial, com formato simples de 90 graus e cor dourada encantadora. Seu recurso integrado de desligamento de 30 segundos o torna mais adequado para locais públicos. Ele é apreciado tanto por sua beleza quanto pela economia tripla (água, energia e custo). Seu design inteligente evita o gotejamento de água. Você também minimizará o desperdício de água, usando esta torneira automática. As torneiras sem toque ajudam a impedir a propagação do Covid-19 e esta torneira inteligente não apenas higiênica, mas reduz imediatamente o desperdício de água, eliminando o fluxo de água desnecessário e desacompanhado. A torneira automática fornece água apenas quando necessário. Além disso, como essas torneiras são predefinidas para desligar após aproximadamente 30 segundos, não pode ocorrer inundação acidental se uma pessoa a deixar aberta. E, por não usarem as mãos, ajudam a reduzir a propagação de germes e a manter a penteadeira limpa.
Especificação
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Faucet height: 7.87" (200mm)
    Spout Length: 4.13" (105mm)
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power: DC.6V
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    US standard water supply pipe size: DN15 (G1/2")
    Ambient temperature range: 0.1 - 45ºC
    Sensing distance: 9.84" (25cm)
    Time delay: 0.5 seconds
    Operation duration: Power will automatically cut off after continuous use for 60 seconds
    Pop-up drain: No
    Color: Gold Finish.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object faucet.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs-509g
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures