Publicar produtos
Bravat Commercial Automatic Electrical Touchless Faucet in Chrome

Bravat Commercial Automatic Electrical Touchless Faucet in Chrome

Traduzido por Google,
As torneiras sem contato elétricas automáticas comerciais são o futuro das torneiras. Eles trazem um novo nível de eficiência para empresas e organizações que dependem de torneiras para suas operações diárias. Com torneiras elétricas automáticas comerciais sem toque, não há necessidade de se preocupar em ligar ou desligar manualmente a água. A torneira abre automaticamente a água quando detecta a presença de alguém e desliga quando ela sai. Isso ajuda a economizar água e economizar dinheiro em contas de serviços públicos. Além disso, as Torneiras Elétricas Automáticas Comerciais sem toque ajudam a prevenir a propagação de germes e bactérias. Como não há necessidade de tocar na torneira, há menos risco de contaminação cruzada. As torneiras sem contato elétricas automáticas comerciais são um passo importante na criação de um ambiente de negócios mais eficiente e higiênico. Esta torneira é ideal para aplicações de uso comercial em banheiros públicos, restaurantes, prédios de escritórios, instalações públicas e banheiros públicos. Adapta-se a todos os encanamentos padrão dos EUA.
Especificação
  • Type: Sink Touchless Faucet
    Brand Name: Bravat
    Model Number: FS-5958
    Surface Finish: Chrome
    Hot and Cold Water: Optional
    Surface Treatment: Polished
    Bath & Shower Faucet Type: Deck-Mounted B & S Faucets
    Number of Handles: Dual Handle
    Style: Contemporary
    Valve Type: Solenoid Valve
    Installation Type: Deck Mount
    Feature: Sense Faucets, Thermostatic Faucets
    Item: Automatic Electrical Touchless Faucet
    Brass Level: 59% A+Brass
    Water Pressure: 36KG
    Plating Thickness: 10um
    Lead Tolerance: Lead-Free
    Cartridge: Import From Hungary
    Aerator: Import From Swiss
    Air Technology: Air Mix Technology
    Plating Technology: PVD
    Product Equipment: Import From Italy
    Material: Full body brass 59 A+ brass
    Aerator: Coin-Started
    Surface: 10µm Thickness
    Cartridge: Ceramic Cartridge
    Color: Gold, Chrome
    Valve Element: Precise Ceramic(28mm)
    Control: Piezo Control
    Operation Temperature: 1-50°C
    Hot Water Supply: 45-50°C
    Temperature Adjustable: Cold, Warm, Hot
    Overall Height: 7.1"
    Spout Height: 6"
    Spout Reach: 4.6"
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs-5958
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures