Publicar produtos
Conto Commercial Design Automatic Brushed Nickel Hands Free Faucet

Conto Commercial Design Automatic Brushed Nickel Hands Free Faucet

Traduzido por Google,
A torneira sem toque do banheiro Conto tem um design atraente que é funcional e elegante; a Touchless Faucet foi desenvolvida pensando na facilidade. A torneira de movimento Conto é anti-erosão, anti-abrasão e de alta resistência. Minimize o desperdício de água, utilizando a torneira automática. As torneiras padrão podem ser um terreno fértil para germes e outras bactérias e, por serem totalmente livres de toque, significa que você pode evitar totalmente a bagunça e a propagação de germes. Esta torneira sem toque não é apenas higiênica, mas reduz imediatamente o desperdício de água, eliminando o fluxo de água desnecessário e sem supervisão. Inteligente: com seu microcomputador controlando sua ação, a torneira pode auto-ajustar sua melhor zona de detecção de acordo com a cor e formato do lavatório! O acabamento da torneira sem toque é de níquel escovado, com chip inteligente AI infravermelho integrado sem gotejamento de água com operação 100% sem toque. torneira sem toque
Especificação
  • Fit for commercial use applications.
    Motion touchless sensor operation
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS/cm, 10 - 125 psi
    Solid Brass Construction, Brushed Nickel Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water-resistant solenoid enclosure
    Advanced energy-saving design for long-lasting battery life
    Touchless Faucet comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: AC110V And DC6V (batteries not included)
    AC/DC power option.
    ADA Compliant
    Can be installed easily in new or upgraded retrofit commercial bathrooms.
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs-9564sb
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures