Publicar produtos
Fontana Commercial Architectural Design Automatic Touchless Faucet in Chrome

Fontana Commercial Architectural Design Automatic Touchless Faucet in Chrome

Traduzido por Google,
Torneira sem toque automática Fontana Commercial Design Architectural em Chrome
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-9831C
    Type: Sink Faucet
    Type: Chrome
    Installation Type: Deck Mount
    Style: Contemporary
    Faucet Mount: Single Hole
    Sensing field: 5-30cm adjustable
    Battery life: 108000 flushes
    Sensing: Infra-red Sensor
    Surface Treatment: Polished
    Salt test: 24/48 Hours Salt Spray Test
    Usage: Commercial
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs-9831c
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures