Publicar produtos
Bravat Classic Commercial Brushed Nickel Hands-Free Motion Touchless Faucets

Bravat Classic Commercial Brushed Nickel Hands-Free Motion Touchless Faucets

Traduzido por Google,
Minimize o desperdício de água, utilizando a torneira automática. Reduz imediatamente o desperdício de água, eliminando o fluxo de água desnecessário e desacompanhado. Adapta-se a todos os encanamentos padrão dos EUA. Usa baterias alcalinas 4AA (adquiridas separadamente). Pressão da água: 0,5 - 7,0 KGS/cm, 10-125 psi. Reduz a transferência de germes evitando a contaminação cruzada e a recontaminação de germes e bactérias ao não tocar nas torneiras ou maçanetas. Reduza o uso de água minimizando o desperdício de água ao ensaboar, ensaboar, esfregar e secar as mãos, eliminando o fluxo de água desnecessário e sem supervisão.
Especificação
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Faucet height: 7" (178mm)
    Spout Length: 6.69" (170mm)
    Spout height: 6.22" (158mm)
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs-d637b
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures