Publicar produtos
Fontana Rose Gold Wall Mounted Automatic Touchless Faucet

Fontana Rose Gold Wall Mounted Automatic Touchless Faucet

Traduzido por Google,
As Torneiras Motion Touchless eliminam o uso desnecessário de água. Também ajuda a manter uma melhor higiene, pois as pessoas não precisam mais tocar nas luminárias. As torneiras de banheiro sem toque da Fontana podem ser instaladas facilmente em banheiros comerciais novos ou atualizados. Torneiras Motion Touchless para uso comercial.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Type: Bathroom Touchless Faucet
    Style: Modern
    Faucet Body Material: Brass
    Valve Body: Brass
    Valve Type: Ceramic Valve
    Installation: Single Hole
    Power: Battery and Electric
    Usage: Commercial
    Durable Solid Brass construction
    Touch-free use, to prevent cross-infection
    Easy to Install
    Drip Free Ceramic disc cartridge for smooth and long lasting operation
    Complete with hot & cold water hoses & accessories
    Touch-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs-ms-0722
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures