Publicar produtos
Commercial Bathroom Matte Black Automatic Touchless Faucet

Commercial Bathroom Matte Black Automatic Touchless Faucet

Traduzido por Google,
Ao reduzir o desperdício de água e promover a eficiência, as torneiras sem toque Fontana são uma escolha mais ecológica e sustentável para banheiros comerciais sem toque. A torneira automática sem toque preta fosca para banheiro comercial combina perfeitamente com qualquer decoração, enquanto seu design elegante a torna perfeita para uso comercial. Possui sensor automático que detecta se as mãos estão ao alcance; se sim, a torneira abre automaticamente sem precisar ser tocada! É muito fácil de usar. Basta conectar sua pia e seguir as instruções do fabricante completamente debaixo d'água - isso mesmo - todas as peças também cabem debaixo d'água, tornando a limpeza super simples caso algo aconteça durante os longos dias passados cozinhando.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-SFMB
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Matte Black
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: Polished
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Touch-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office building, public facilities, airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs-sf-mb
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures