Publicar produtos
Fontana Commercial Design Brushed Gold Touchless Faucet

Fontana Commercial Design Brushed Gold Touchless Faucet

Traduzido por Google,
A torneira sem toque de ouro escovado Fontana Commercial Design é o complemento perfeito para qualquer pessoa. Esta torneira apresenta um acabamento elegante em ouro escovado que certamente complementará qualquer decoração. O design sem contato é perfeito para famílias ocupadas que desejam evitar a contaminação cruzada. O sensor é altamente sensível e abrirá automaticamente a água quando você colocar a mão sob o bico. O fluxo de água pode ser facilmente ajustado com a alavanca na lateral da torneira. A torneira sem toque de ouro escovado de design comercial é apoiada por uma garantia vitalícia limitada e certamente fornecerá anos de uso sem problemas. Encomende o seu hoje e comece a desfrutar da conveniência da operação mãos-livres no seu escritório.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-SFBG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: Brushed
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Touch-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs-sfbg
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures